SiHF rouge-marron 2 x 2,5 mm² Numéro d'article 23027
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • câble en silicone
  • bonne résistance à la température
  • âme cuivre étamé

Détails de l'article

Numéro d'article
23027
Désignation de l'article
SiHF rouge-marron 2 x 2,5 mm²
AWG (approx.)
14
Ø extérieur mm (approx.)
8,8
indice cuivre/km
48,0
Poids kg/km (approx.)
134,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892161032
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de commande et de raccordement en silicone suivant la DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83
Plage de température en mouvement -25°C à +180°C
pose fixe -60°C à +180°C
Température de service admissible à l'âme +180°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Tension de claquage 4000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 7,5x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: Silicone
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
      • 2 - 5 cond.: coloré
      • 6 - 25 cond.: conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: Silicone
      • Couleur de la gaine: rouge-marron
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: ozone, oxygène, intempéries, alcools, acides dilués, produits alcalins, solutions salines, oxydants, huiles à haute densité, graisses végétales et animales, assouplissants et clophène, eau de mer
      • sans halogène
      • point d'inflammation élevé
      • laisse un film isolant SiO2 après exposition à la flamme
      • peu de modifications de la rigidité diélectrique et de la résistance d'isolement, même à des températures élevées

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • en cas de pose fixe, il est recommandé une installation uniquement dans des systèmes de tuyauterie ventilés ou des canaux ouverts. sinon, l'absence d'air associée à des températures supérieures à 90°C réduit les propriétés mécaniques du silicone

Utilisation

      • Les câbles silicones sont utilisés pour toutes les applications dans lesquelles l'isolation des câbles est soumise à d'extrêmes fluctuations de température. L'excellente résistance aux températures des câbles silicones permet de les utiliser aussi à de faibles températures pouvant descendre jusqu'à -60°C. Particulièrement adapté à une utilisation en centrales électriques. Les câbles silicones sont utilisés comme câbles de raccordement en mouvement dans les usines sidérurgiques, aciéries et laminoirs, les fonderies, la construction aéronautique et navale, les cimenteries, verreries et usines de céramique, dans les luminaires de projecteurs et hautes performances et les appareils thermiques.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible