SUPERTRONIC®-330-PURö gris 12 x 0,34 mm² Numéro d'article 49792
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • câble de données compatible avec les chaines porte-câbles
  • Gaine extérieure PUR
  • résistant aux huiles

Détails de l'article

Numéro d'article
49792
Désignation de l'article
SUPERTRONIC®-330-PURö gris 12 x 0,34 mm²
AWG (approx.)
22
Ø extérieur mm (approx.)
7,7
indice cuivre/km
40,8
Poids kg/km (approx.)
122,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892145971
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble pour chaînes porte-câbles PUR selon UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Plage de température en mouvement -30°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension nominale UL (AWM) AC 300 V
Tension d'essai cond./cond. 1500 V
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 60 pF/m
Rayon de courbure minimum en mouvement 5x Ø extérieur
pose fixe 3x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins ultra-fins
      • Structure toron:
      • 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: approx. 32 x 0,1 mm
      • 0,34 mm²: approx. 42 x 0,1 mm
      • Isolation conducteur: PP
      • Repérage des conducteurs selon DIN 47100, coloré
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés en couches, longueur de pas optimisée
      • Rubannage non tissé
      • Gaine extérieure: Polyuréthane spécial selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU), UL-Std. 1581
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
      • forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • pour usage en extérieur
      • compatible avec chaînes porte-câbles
      • sans halogène
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
      • résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
      • 1) il faut respecter les instructions de montage
      • 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
      • 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.

Utilisation

      • Pour la pose dans des endroits secs, humides, mouillés et à l'extérieur en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement ; adapté aux contraintes de levage et de flexion fréquentes et rapides dans l'industrie des machines et des outils, la robotique et les parties de machines en mouvement permanent. De longues durées de vie garantissent un fonctionnement sûr et une grande rentabilité. Intéressant pour la construction d'installations mécaniques orientée vers l'exportation.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible