Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STV M63 x 1.5 DC Distance de clé 66

Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STV M63 x 1.5 DC Distance de clé 66 Numéro d'article 90097
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
90097
Item description
Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STV M63 x 1.5 DC Distance de clé 66
Brass surcharge
oui
Thread type
métrique
Size
M63 x 1,5
Cable Ø from / to mm
36,0 - 45,0
Thread length mm
9,0
Spanner size mm
66
Pieces per Packaging Unit
5
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892369537
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal selon DIN 46320
Plage de température -30°C à +80°C
Indice de protection IP 54

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Joint: Encoche pour anneau d'étanchéité, Caoutchouc naturel (NR)
      • Bague de pression: Acier, galvanisé
      • avec bague d'étanchéité à incision

Propriétés

      • pas de pénétration d'eau et de corps étrangers dans le boîtier

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Indice de protection avec un joint d'étanchéité supplémentaire sur le filetage de raccordement IP 65.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible