![Profibus L2 X-FRNC SHIPLINE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M802178_PF_1520x1160.jpg)
![Profibus L2 X-FRNC SHIPLINE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M802178_PF_1520x1160.jpg)
Profibus L2 X-FRNC SHIPLINE violet 1 x 2 x 0,75 mm
Numéro d'article 802178
Détails de l'article Profibus L2 X-FRNC SHIPLINE violet 1 x 2 x 0,75 mm
- Numéro d'article
- 802178
- Désignation de l'article
- Profibus L2 X-FRNC SHIPLINE violet 1 x 2 x 0,75 mm
- Ø extérieur mm (approx.)
- 8
- indice cuivre/km
- 35,0
- Poids kg/km (approx.)
- 84,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892314896
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques Profibus L2 X-FRNC SHIPLINE violet 1 x 2 x 0,75 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit Profibus L2 X-FRNC SHIPLINE violet 1 x 2 x 0,75 mm
Téléchargements Profibus L2 X-FRNC SHIPLINE violet 1 x 2 x 0,75 mm
Accessoires
Produits complémentaires