PURö-JZ gris 8 G 0,5 mm² Numéro d'article 22105
  • Certificat EAC
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • isolation des conducteurs en PVC de haute qualité et résistante à l'huile
  • gaine extérieure en PVC résistant aux huiles
  • forte résistance à l'abrasion
  • résistant à l'entaille, à la coupe et à l'usure
  • pour usage en extérieur
  • Câble de commande et de raccordement robuste pour une sollicitation mécanique élevée dans la construction de machines, d'outils et d'installations

Détails de l'article

Numéro d'article
22105
Désignation de l'article
PURö-JZ gris 8 G 0,5 mm²
AWG (approx.)
20
Ø extérieur mm (approx.)
7,4
indice cuivre/km
38,0
Poids kg/km (approx.)
105,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Classification de la réaction au feu
Eca
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892038228
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de commande et de raccordement PUR suivant la DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Plage de température en mouvement -20°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
Tension d'essai cond./cond. 4000 V
Tension de claquage 8000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 7,5x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: PVC résistant aux huiles suivant la DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2), avec surface très peu adhésive
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
      • x = sans conducteur de protection (OZ)
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: Polyuréthane spécial selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU)
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
      • forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • pour usage en extérieur
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
      • résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Câble de raccordement et de commande avec un mélange de conducteurs PVC de haute qualité, résistant à l'huile. Grâce à sa résistance aux huiles minérales, en particulier aux émulsions de liquides de refroidissement, il est utilisé dans la construction de machines, d'outils et d'installations, dans les laminoirs et les aciéries, à des endroits particulièrement critiques. En cas de sollicitation mécanique moyenne, pour une utilisation flexible en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement dans des endroits secs, humides et mouillés ainsi qu'à l'extérieur.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible