PAAR-TRONIC-CY-CY gris 2 x 2 x 0,14 mm² Numéro d'article 21065
  • Certificat HAR
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat EAC
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • code couleur DIN 47100
  • Paires avec blindage par tresse & blindage général par tresse de cuivre
  • type préférentiel CEM

Détails de l'article

Numéro d'article
21065
Désignation de l'article
PAAR-TRONIC-CY-CY gris 2 x 2 x 0,14 mm²
AWG (approx.)
26
Ø extérieur mm (approx.)
8,3
indice cuivre/km
31,0
Poids kg/km (approx.)
95,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892091049
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de données PVC suivant la DIN VDE 0812
Plage de température en mouvement -5°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension maximum de service 0,14 mm²: 350 V
0,25 - 0,5 mm²: 500 V
(pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 0,14 mm²: 1200 V
0,25 - 0,5 mm²: 2000 V
Tension d'essai cond./blindage 800 V
Tension de claquage 0,14 mm²: 2400 V
0,25 - 0,5 mm²: 4000 V
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:
0,14 mm²: approx. 147 pF/m
0,25 mm²: approx. 152 pF/m
Capacité de service cond./blindage à 800 Hz:
0,14 mm²: approx. 220 pF/m
0,25 mm²: approx. 263 pF/m
Couplage capacitif k1 à 800 Hz:, max. 250 pF/100m
Résistance de couplage à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km
Rayon de courbure minimum en mouvement 12x Ø extérieur
pose fixe 6x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, 0,5 mm²: brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Structure toron:
      • 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: approx. 14 x 0,15 mm
      • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
      • Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
      • Repérage des conducteurs selon DIN 47100 (toronnage par paires), coloré
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
      • Élément d'écran: (Paires), tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
      • Gaine en PVC sur chaque paire blindée
      • Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur
      • Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
      • Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • largement résistant: huiles,
      • détails: voir "informations techniques"
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Comme câble de commande et de signalisation dans l'électronique, la technique de mesure et de régulation. Transmission sans interférences des signaux de données des appareils périphériques vers les mémoires d'informations. Excellent câble de liaison pour les tables de mixage, les installations de studio, les techniques de mesure et de régulation. Fiable dans la commande de processus, les centres d'usinage et les installations techniques de sécurité. Ces câbles avec blindage en cuivre sont parfaitement adaptés à la transmission de données et de signaux sans perturbations pour les techniques de mesure, de commande et de régulation. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible