NSHTÖU noir 18 G 1,5 mm² Numéro d'article 26006
  • Certificat EAC
  • Certificat VDE
  • Robuste
  • Certificat UKCA
  • enroulable
  • résistant aux huiles

Détails de l'article

Numéro d'article
26006
Désignation de l'article
NSHTÖU noir 18 G 1,5 mm²
AWG (approx.)
16
Ø extérieur mm (approx.)
21,7 - 25,0
indice cuivre/km
260,0
Poids kg/km (approx.)
750,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892170607
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de commande et de raccordement pour système de convoyage selon DIN VDE 0250-814
Plage de température en mouvement -25°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension nominale AC U0/U 600/1000 V
Tension de service max. admissible Courant alternatif (AC) cond./terre 700 V
Courant triphasé (AC) cond./cond. 1200 V
Courant continu (DC) cond./terre 900 V
Courant continu (DC) cond./cond. 1800 V
Tension d'essai cond./cond. 2500 V
Contrainte permanente de traction en pose et en cours d'utilisation, 15 N/mm²
Rayon de courbure minimum en mouvement
≤ 20 mm: 5x ø extérieur
> 20 mm: 6x ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Conducteur cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: Caoutchouc selon DIN VDE 0207-20 (type de mélange 3GI3)
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
      • 3 - 5 cond.: coloré
      • 7 - 50 cond.: conducteurs noirs numérotés blanc
      • G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Ruban textile
      • Gaine intermédiaire: Caoutchouc
      • Protection anti torsion
      • Gaine extérieure: Caoutchouc selon DIN VDE 0207-21 (type de mélange 5GM3)
      • Couleur de la gaine: noir

Propriétés

      • résistant: huiles, ozone, solvants, essence, acides, produits chimiques, graisses
      • résistant à l'abrasion
      • pour usage en extérieur
      • paramètres d'utilisation pour système de convoyage
      • accélération (max.): 0.4 m/s²
      • vitesse (max.): 120 m/min
      • pour système de convoyage horizontal

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • pour une utilisation enroulement/déroulement:
      • 1) il faut respecter les instructions de montage
      • 2) pour les applications spéciales, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande pour les câbles enroulables

Utilisation

      • Les câbles enroulables sont utilisés en cas de fortes contraintes mécaniques, en particulier pour les applications impliquant un enroulement et un déroulement fréquents avec des contraintes de traction et de torsion simultanées dans les machines de construction, les engins de transport et de levage et les installations de grue. Utilisés comme câbles d'alimentation robustes et adaptés aux intempéries, même dans les cas d'utilisation les plus difficiles dans les mines, les installations de transport mobiles et les moteurs ferroviaires. Les câbles sont adaptés à la pose dans des endroits secs, humides et mouillés ainsi qu'à l'extérieur.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible