N2XS2Y 6/10 kV noir 1 x 50 rm / 16 mm² Numéro d'article 32481
  • Certificat VDE
  • Conducteur cuivre
  • isolation XLPE
  • Gaine PE
  • 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

Détails de l'article

Numéro d'article
32481
Désignation de l'article
N2XS2Y 6/10 kV noir 1 x 50 rm / 16 mm²
AWG (approx.)
1
Ø extérieur mm (approx.)
24,0 - 29,0
indice cuivre/km
662,0
Poids kg/km (approx.)
990,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
0
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892277306
Numéro de tarif douanier
85446010

Caractéristiques techniques

Câble moyenne tension selon DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, CEI 60502
Plage de température en pose -20°C
Température de service admissible à l'âme +90°C
Température de court-circuit à l'âme +250°C durée de court-circuit max. 5 s
Tension nominale voir fiche technique
Tension des service voir fiche technique
Tension d'essai voir fiche technique
Rayon de courbure minimum 15x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Conducteur cuivre nu, multibrin selon DIN VDE 0295 cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
      • couche conductrice intérieure
      • Isolation conducteur: polyéthylène réticulé (XLPE) selon HD 620 S2 (type de mélange DIX8)
      • Couche conductrice extérieure
      • Rubanage conducteur
      • Blindage: rubanage en fils de cuivre avec un ou deux conducteurs concentriques
      • Rubanage
      • Gaine extérieure: PE selon HD 620 S2 (type de mélange DMP2)
      • Couleur de la gaine: noir

Propriétés

      • pour usage en extérieur
      • possibilité pose souterraine
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Remarques

      • rm = conducteur rond multibrins
      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • la gaine en PE n'est pas ignifuge selon la norme DIN EN 60332-1-2
      • l'isolation des conducteurs et la couche conductrice extérieure sont extrudées ensemble en une seule opération et sont solidement soudées entre elles de manière durable afin de garantir une sécurité de fonctionnement optimale. Pour le montage, il est recommandé d'utiliser un outil de décollement.
      • N° d'article 32485, 32487, 32489, 32499, 32501, 32503 : autorisé uniquement pour la pose en terre

Utilisation

      • En intérieur et dans les chemins de câbles, en extérieur en cas de pose protégée, dans la terre et dans l'eau ainsi que sur des plateaux pour les installations industrielles et de distribution et les centrales électriques. Grâce à leurs bonnes propriétés de pose, ils sont faciles à poser, même dans des cheminements complexes. La couche conductrice interne entre le conducteur et l'isolation XLPE et la couche conductrice externe adhérant fermement à l'isolation XLPE garantissent une structure sans décharge partielle et une grande sécurité de fonctionnement.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible