![MULTISPEED®-600-C-PUR-J / MULTISPEED®-600-C-PUR-O](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M25901_PF_1520x1160.jpg)
![MULTISPEED®-600-C-PUR-J / MULTISPEED®-600-C-PUR-O](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M25901_PF_1520x1160.jpg)
MULTISPEED®-600-C-PUR-J noir 1 G 50 mm²
Numéro d'article 25906
- pour des contraintes mécaniques extrêmes
- type préférentiel CEM
Détails de l'article MULTISPEED®-600-C-PUR-J noir 1 G 50 mm²
- Numéro d'article
- 25906
- Désignation de l'article
- MULTISPEED®-600-C-PUR-J noir 1 G 50 mm²
- AWG (approx.)
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 15,4
- indice cuivre/km
- 584,0
- Poids kg/km (approx.)
- 728,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892141232
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques MULTISPEED®-600-C-PUR-J noir 1 G 50 mm²
Monoconducteur PUR selon UL-Std. 758 (AWM) Style 10553, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, suivant la DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Plage de température | en mouvement -30°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | VDE AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 1000 V |
Tension d'essai | 3000 V |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 5x Ø extérieur pose fixe 3x Ø extérieur |
Détails du produit MULTISPEED®-600-C-PUR-J noir 1 G 50 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Isolation conducteur: PP
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
-
- G = avec conducteur de protection V/J,
- x = sans conducteur de protection
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Rubannage non tissé
-
- Gaine extérieure: Polyuréthane spécial suivant la DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU)
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
-
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
-
- pour usage en extérieur
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon UL VW-1, CSA FT1
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
-
- pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
- 1) il faut respecter les instructions de montage
- 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
- 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.
Utilisation
-
- Ce câble conducteur spécial pour chaînes porte-câbles permet une utilisation permanente en cas d'exigences extrêmes, en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement. Pour la pose en cas de longues distances de déplacement et de vitesses élevées dans des endroits secs, humides et mouillés, ainsi qu'à l'extérieur. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.