MULTISPEED® 500-C-PVC noir 18 G 1,5 mm² Numéro d'article 24115
  • Certificat EAC
  • Résistant aux UV
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • résistant à l'huile et aux UV
  • pour usage en extérieur
  • avec gaine intérieure PVC
  • type préférentiel CEM
  • pour une utilisation en mouvement permanent dans les chaînes porte-câbles

Détails de l'article

Numéro d'article
24115
Désignation de l'article
MULTISPEED® 500-C-PVC noir 18 G 1,5 mm²
AWG (approx.)
16
Ø extérieur mm (approx.)
21,3
indice cuivre/km
355,0
Poids kg/km (approx.)
709,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892129520
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble pour chaînes porte-câbles PVC suivant la DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Plage de température en mouvement -15°C à +80°C
pose fixe -30°C à +80°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
Tension d'essai cond./cond. 3000 V
Résistance de couplage à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km
Rayon de courbure minimum en mouvement 7,5x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins, Unilay à longueurs de pas réduites
      • Isolation conducteur: PP spécial
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J,
      • x = sans conducteur de protection
      • Toronnage:
      • 2 - 5 cond.: Conducteurs torsadés en une seule couche, longueur de pas courte et optimimale
      • 7 - 25 cond.: Conducteurs torsadés en faisceaux, longueur de pas court, optimisée; faisceaux torsadés ensembles autour d'un noyau résistant à la traction
      • Gaine intermédiaire: PVC, Type de mélange YM2, extrudé par bourrage, noir
      • Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
      • Gaine extérieure: PVC spécial
      • Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, ozone
      • largement résistant: produits chimiques
      • gaine très peu adhésive
      • pour usage en extérieur
      • compatible avec chaînes porte-câbles
      • haute résistance à la flexion alternée
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
      • 1) il faut respecter les instructions de montage
      • 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
      • 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.

Utilisation

      • HELUKABEL® MULTISPEED® 500-C-PVC est utilisé lorsque des exigences extrêmes sont posées au câble. Des matériaux et des techniques de câblage adaptés permettent une utilisation permanente en tant que câble pour chaîne porte-câbles très flexible sur de longues distances de déplacement et à des vitesses élevées ou faibles. Pour la pose dans des endroits secs et humides et à l'extérieur en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement ; convient pour des contraintes de levage et de flexion fréquentes dans la construction de machines et d'outils. Ces câbles avec blindage en cuivre sont parfaitement adaptés à la transmission de données et de signaux sans perturbations pour les techniques de mesure, de commande et de régulation. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible