![MULTIFLEX 600-C](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M62556_PF_1520x1160.jpg)
![MULTIFLEX 600-C](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M62556_PF_1520x1160.jpg)
MULTIFLEX 600-C noir 4 G 14 AWG
Numéro d'article 62584
- Oil Res I/II
- Offene Verlegung: TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79
- type préférentiel CEM
Détails de l'article MULTIFLEX 600-C noir 4 G 14 AWG
- Numéro d'article
- 62584
- Désignation de l'article
- MULTIFLEX 600-C noir 4 G 14 AWG
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 2,08
- Ø extérieur mm (approx.)
- 10,4
- indice cuivre/km
- 101,6
- Poids kg/km (approx.)
- 203,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892131011
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques MULTIFLEX 600-C noir 4 G 14 AWG
Câble de commande et de raccordement PVC selon UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, 20 AWG - 12 AWG: UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 18 AWG - 2 AWG: UL-Std. 1277 (TC-ER), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 1690 (DP-1), CSA-Std. C22.2 No. 230 & 239 - c(UL) CIC-TC | |
Plage de température | en mouvement +5°C à +50°C pose fixe -40°C à +105°C UL (TC) à +90°C |
Tension nominale | UL (TC) AC 600 V UL (WTTC) AC 1000 V UL (MTW) AC 600 V CIC-TC AC 600 V |
Tension d'essai cond./cond. | 6000 V |
Tension d'essai cond./blindage | 6000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit MULTIFLEX 600-C noir 4 G 14 AWG
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon ASTM B174 Class M, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: PVC spécial, avec enveloppe transparente en nylon
-
- Repérage des conducteurs: conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Rubannage non tissé
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Rubannage non tissé
-
- Gaine extérieure: PVC spécial
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
-
- Marquage: in feet
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV (SUN RES)
-
- pour usage en extérieur
-
- possibilité pose souterraine (DIR BUR)
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- résistant aux huiles selon UL Std 1277 Tab. 12.2, Oil Res I / Oil Res II
-
- Impact Test (-ER) selon UL Std. 1277 No. 23
-
- Crushing Test (-ER) selon UL Std. 1277 No. 24
-
- possibilité pose souterraine (DIR BUR) selon UL Std. 1277 No. 5 (isolation des endroits humides), No. 19 (test d'écrasement)
-
- Vertical-Tray Flame Test (FT4) selon UL Std. 1277 No. 15 / UL Std. 1685
-
- Certifications et approbations:
- EAC
- ECOLAB®
- Article avec conducteur de protection (Vert/jaune) : pour environnements explosifs - Classe 1 Div. 2 selon NEC Art 501
Remarques
-
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
-
- pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
- 1) il faut respecter les instructions de montage
- 2) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.
Utilisation
-
- HELUKABEL® MULTIFLEX 600-C est un câble de commande extra souple et résistant à l'huile. Grâce à la combinaison spéciale de TC-ER, PLTC-ER et ITC-ER, ce câble peut être utilisé comme câble de raccordement pour les installations industrielles et les machines selon NFPA 79. Autorisé pour la pose ouverte et non protégée dans les chemins de câbles vers la machine. L'excellente résistance à l'huile (OIL RES I & II) permet une longue durée de vie. Pour les applications industrielles dans des environnements secs, humides et mouillés. Applications recommandées : Lignes de production, installations de remplissage, construction de machines, armoires électriques, convoyeurs, machines d'emballage, industrie automobile. CEM = Compatibilité électromagnétique ; afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire sur les deux faces et sur une grande surface de la tresse de cuivre.