MULTIFLEX 512®-PUR gris 7 G 1,5 mm² Numéro d'article 22538
  • Certificat EAC
  • Certificat IPA Cleanroom
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • résistant à l'huile et aux UV
  • pour usage en extérieur
  • résistant à l'abrasion, à l'entaille et à l'usure
  • pour une utilisation en mouvement permanent dans les chaînes porte-câbles

Détails de l'article

Numéro d'article
22538
Désignation de l'article
MULTIFLEX 512®-PUR gris 7 G 1,5 mm²
AWG (approx.)
16
Ø extérieur mm (approx.)
11,7
indice cuivre/km
101,0
Poids kg/km (approx.)
205,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892133787
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble pour chaînes porte-câbles PUR suivant la DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Plage de température en mouvement -30°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
Tension d'essai cond./cond. 3000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 5x Ø extérieur
pose fixe 3x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolation conducteur: PP spécial
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés en couches, longueur de pas optimisée
      • Rubannage non tissé sur chaque couche torsadée, à partir de 4 mm² sans rubannage non tissé
      • Gaine extérieure: Polyuréthane spécial selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU)
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
      • forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • pour usage en extérieur
      • compatible avec chaînes porte-câbles
      • sans halogène
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
      • résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
      • Test de flexion alternée: testé sur environ 10 millions de cycles
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • La classification de salle blanche est testée sur des modèles équivalents; précisez la mention «salle blanche» en passant votre commande
      • pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
      • 1) il faut respecter les instructions de montage
      • 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
      • 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.

Utilisation

      • Ces câbles spéciaux pour chaînes porte-câbles sont utilisés pour des sollicitations flexibles permanentes dans la construction de machines et d'outils, dans la robotique et sur des pièces de machines en mouvement permanent, pour une utilisation permanente en plusieurs équipes. En cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement, il a fait ses preuves de manière convaincante dans l'utilisation de chaînes porte-câbles. Câble très flexible avec isolation des conducteurs en PP glissant et gaine extérieure en PUR résistante aux coupures et à faible adhérence, qui garantit une durée de vie optimale et une très grande rentabilité.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible