KVA-MS M25 x 1.5 (CD 5.0-8.0 mm) DC Distance de clé 27 LF longueur de filetage 7.5

KVA-MS M25 x 1.5 (CD 5.0-8.0 mm) DC Distance de clé 27 LF longueur de filetage 7.5 Numéro d'article 90812

Détails de l'article

Numéro d'article
90812
Désignation de l'article
KVA-MS M25 x 1.5 (CD 5.0-8.0 mm) DC Distance de clé 27 LF longueur de filetage 7.5
Type de filetage
métrique
Taille
M25 x 1,5
Couleur inserts d'étanchéité
gris
Ø du câble de... à mm
5,0 - 8,0
Longueur du filetage
7,5
Ouverture de clé mm
27
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892354144
Numéro de tarif douanier
74198090

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe d'étanchéité en laiton nickelé
Plage de température -20°C à +105°C
Indice de protection IP 68 - 10 bar

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Joint: PVC souple
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
      • avec inserts à code couleur en PVC souple

Propriétés

      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilisation optimale
      • plages de serrage importantes

Tests

      • Norme d'essai EN 60423 (filetage métrique)

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible