![KVA-MFD-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93400_TZ_1520x1160.jpg)
![KVA-MFD-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93400_TZ_1520x1160.jpg)
KVA-MFD-MS PG 29 (CD 10x6.0 mm)
Numéro d'article 97327
Détails de l'article KVA-MFD-MS PG 29 (CD 10x6.0 mm)
- Numéro d'article
- 97327
- Désignation de l'article
- KVA-MFD-MS PG 29 (CD 10x6.0 mm)
- Type de filetage
- PG
- Taille
- PG 29
- Nombre de trous x Ø du câble mm
- 10 x 6,0
- Longueur du filetage
- 8,0
- Ouverture de clé mm
- 40
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892356636
- Numéro de tarif douanier
- 74122000
Caractéristiques techniques KVA-MFD-MS PG 29 (CD 10x6.0 mm)
Presse-étoupe d'étanchéité en laiton nickelé | |
Plage de température | -20°C à +105°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar |
Détails du produit KVA-MFD-MS PG 29 (CD 10x6.0 mm)
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: PVC souple
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
-
- avec inserts à densité multiple en PVC souple
Propriétés
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilisation optimale
Tests
-
- Norme d'essai EN 60423 (filetage métrique)
Remarques
-
- IP68, à condition que les diamètres des trous dans la zone d'utilisation de l'étanchéité et les diamètres des câbles soient identiques.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements KVA-MFD-MS PG 29 (CD 10x6.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires
![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_PF_1520x1160.jpg)
![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_PF_1520x1160.jpg)