![JZ-602-RC-CY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M89950_PF_1520x1160.jpg)
![JZ-602-RC-CY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M89950_PF_1520x1160.jpg)
JZ-602-RC-CY noir 5 G 1 mm²
Numéro d'article 89961
- Câble pour chaînes porte-câbles PVC
- type préférentiel CEM
Détails de l'article JZ-602-RC-CY noir 5 G 1 mm²
- Numéro d'article
- 89961
- Désignation de l'article
- JZ-602-RC-CY noir 5 G 1 mm²
- AWG (approx.)
- 18
- Ø extérieur mm (approx.)
- 8,6
- indice cuivre/km
- 88,0
- Poids kg/km (approx.)
- 113,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892129711
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques JZ-602-RC-CY noir 5 G 1 mm²
Câble pour chaînes porte-câbles PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | UL (AWM) AC 1000 V |
Tension d'essai cond./cond. | 3000 V |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit JZ-602-RC-CY noir 5 G 1 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Isolation conducteur: PP
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure
-
- Conducteurs torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Rubannage non tissé entre les couches de câblage, rubannage sur la couche extérieure
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Rubannage non tissé
-
- Gaine extérieure: PVC spécial selon UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: rayons UV
-
- largement résistant: acides, produits alcalins,
- à température ambiante
-
- gaine très peu adhésive
-
- pour usage en extérieur
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
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
- pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
- 1) il faut respecter les instructions de montage
- 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
- 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.
Utilisation
-
- Pour la pose dans des endroits secs, humides, mouillés et à l'extérieur en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement ; convient pour des contraintes fréquentes de levage et de flexion dans la construction de machines et d'outils, dans la robotique et sur d'autres éléments de la machine en mouvement permanent . La haute densité de blindage garantit une transmission sans perturbations des signaux ou des impulsions. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre. RC = Robotics Cable