Tube ondulé PA JUMBO PA12 (70) gris Numéro d'article 920378
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920378
Désignation de l'article
Tube ondulé PA JUMBO PA12 (70) gris
Ø extérieur mm (approx.)
79,2
Couleur
gris
Adapté au diamètre nominal
70,0
Rayon de courbure mm
200,0
Ø-intérieur mm
66,5
Mètre par unité de conditionnement
10
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892380181
Numéro de tarif douanier
39173300

Caractéristiques techniques

Tube ondulé PA
Plage de température -40°C à +120°C
temporairement à +150°C
Capacité de charge/100mm approx. 700, 800 N

Détails du produit

Construction

      • Matériau: polyamide modifié (PA) 12
      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Suitable connection glands:
      • JUMBO gland

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Utilisation

      • Construction de robots
      • Systèmes de manutention
      • Construction du véhicule
      • Chaînes porte-câbles
      • Gaine ondulée surdimensionnée
      • Gaine de protection de câbles pour fortes contraintes

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible