![JB-750 / OB-750 Câble de commande et de raccordement PVC, 450/750 V, code couleur, non blindé](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11161_PF_1520x1160.jpg)
![JB-750 / OB-750 Câble de commande et de raccordement PVC, 450/750 V, code couleur, non blindé](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11161_PF_1520x1160.jpg)
JB-750 gris 5 G 35 mm²
Numéro d'article 11139
- code couleur
- largement résistant à l'huile
- polyvalent dans l'industrie, en particulier dans la construction de machines et d'installations
Détails de l'article JB-750 gris 5 G 35 mm²
- Numéro d'article
- 11139
- Désignation de l'article
- JB-750 gris 5 G 35 mm²
- AWG (approx.)
- 2
- Ø extérieur mm (approx.)
- 33,4
- indice cuivre/km
- 1680,0
- Poids kg/km (approx.)
- 2636,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Classification de la réaction au feu
- Eca
- Mètre par unité de conditionnement
- 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892006791
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques JB-750 gris 5 G 35 mm²
Câble de commande et de raccordement PVC suivant la DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 | |
Plage de température | en mouvement -15°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | AC U0/U 450/750 V pour une pose fixe et protégée AC U0/U 600/1000 V |
Tension d'essai cond./cond. | 4000 V |
Tension de claquage | 8000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit JB-750 gris 5 G 35 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
-
- Repérage des conducteurs selon code couleur JB-/OB, coloré
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection (OB)
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles,
- détails: voir "informations techniques"
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
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
- La classification de salle blanche est testée sur des modèles équivalents; précisez la mention «salle blanche» en passant votre commande
Utilisation
-
- Utilisé en cas de sollicitation mécanique moyenne pour une application flexible en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement dans des endroits secs, humides et mouillés, mais pas à l'extérieur, comme câble de commande et de raccordement sur les machines-outils, les bandes d'écoulement et de transport, les chaînes de fabrication, dans la construction d'installations, dans la technique de chauffage et de climatisation, dans les centrales électriques, dans les usines sidérurgiques et les laminoirs à acier.