HSK-MS-EX-E NPT 3/8" Numéro d'article 92890
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
92890
Désignation de l'article
HSK-MS-EX-E NPT 3/8"
Type de filetage
NPT
Taille
NPT 3/8"
Ø du câble de... à mm
4,0 - 8,0
Longueur du filetage
15,0
Ouverture de clé mm
17 / 19
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892367823
Numéro de tarif douanier
85389099

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe EX-EMV en laiton nickelé
Plage de température -20°C à +95°C
Indice de protection IP 68 - 10 bar / IP 69K

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Insert de serrage: Polyamide (PA) 6
      • Joint: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)

Propriétés

      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • plages de serrage importantes

Remarques

      • Certificat de conformité:
      • DMT 03 ATEX E 051 X
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible