HSK-R M32 x 1.5 noir (CD 13.0-20.0 mm)
Numéro d'article 97982
Détails de l'article HSK-R M32 x 1.5 noir (CD 13.0-20.0 mm)
- Numéro d'article
- 97982
- Désignation de l'article
- HSK-R M32 x 1.5 noir (CD 13.0-20.0 mm)
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M32 x 1,5
- Couleur
- noir (RAL 9005)
- Ø du câble de... à mm
- 13,0 - 20,0
- Longueur du filetage
- 11,0
- Ouverture de clé mm
- 42
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892363009
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques HSK-R M32 x 1.5 noir (CD 13.0-20.0 mm)
Presse-étoupe PA | |
Plage de température | -40°C à +100°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar / IP 69K - dans la zone de serrage indiquée, ajout d'un joint torique sur filetage de raccordement |
Détails du produit HSK-R M32 x 1.5 noir (CD 13.0-20.0 mm)
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA)
-
- Joint: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
-
- plages de serrage importantes
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Pour la zone de sécurité intrinsèque "i", il faut utiliser des presse-étoupes de couleur bleue, RAL 5012.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements HSK-R M32 x 1.5 noir (CD 13.0-20.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires