![HELUcond PE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91621_PF_1520x1160.jpg)
![HELUcond PE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91621_PF_1520x1160.jpg)
PE Wellschlauch PE-F 12,7 (50) noir
Numéro d'article 90448
Détails de l'article PE Wellschlauch PE-F 12,7 (50) noir
- Numéro d'article
- 90448
- Désignation de l'article
- PE Wellschlauch PE-F 12,7 (50) noir
- Ø extérieur mm (approx.)
- 12,7
- Couleur
- noir
- Ø-intérieur mm
- 9,8
- Diamètre nominal mm
- 10,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 50
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892378966
- Numéro de tarif douanier
- 39173300
Caractéristiques techniques PE Wellschlauch PE-F 12,7 (50) noir
PE Wellschlauch | |
Plage de température | -40°C à +70°C temporairement à +90°C |
Capacité de charge/100mm | approx. 125 N (NW: 17) |
Détails du produit PE Wellschlauch PE-F 12,7 (50) noir
Construction
-
- Matériau: polyéthylène modifié (PE)
-
- Inflammabilité selon UL 94 (HB)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- résistant: Bases
Remarques
-
- Pour profil fin ou large. Raccords appropriés : HELUquick.
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Gaine de protection de câble pour contraintes mécaniques légères.
Téléchargements PE Wellschlauch PE-F 12,7 (50) noir
Accessoires
Produits complémentaires
![HSSV-ZE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903459_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904805_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904805_PF_1520x1160.jpg)
![HSSV-SM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920229_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920247_PF_1520x1160.jpg)
![HSSV-SMF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920273_TZ_1520x1160.jpg)
![HSSV combination](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920289_PF_1520x1160.jpg)
![HSSV IP68 straight](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920404_PF_1520x1160.jpg)
![HSSV-SP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905858_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94200_PF_1520x1160.jpg)