Tube ondulé PA HELUcond PA6-S 7,1 noir Numéro d'article 920155
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920155
Désignation de l'article
Tube ondulé PA HELUcond PA6-S 7,1 noir
Ø extérieur mm (approx.)
7,1
Couleur
noir
Ø-intérieur mm
4,5
Diamètre nominal mm
4,5
Mètre par unité de conditionnement
100
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892379468
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Tube ondulé PA
Plage de température -40°C à +120°C
temporairement à +150°C
Capacité de charge/100mm approx. 350 N (NW: 17)

Détails du produit

Construction

      • Matériau: polyamide modifié (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Profil fin. Raccords appropriés: HELUquick, HSSV.

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Gaine de protection de câbles pour contraintes mécaniques moyennes à élevées

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible