![HELUTOP® HT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90760_TZ_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90760_TZ_1520x1160.jpg)
HELUTOP® HT-MS PG 7 (CD 3.0-6.5 mm)
Numéro d'article 90750
Détails de l'article HELUTOP® HT-MS PG 7 (CD 3.0-6.5 mm)
- Numéro d'article
- 90750
- Désignation de l'article
- HELUTOP® HT-MS PG 7 (CD 3.0-6.5 mm)
- Type de filetage
- PG
- Taille
- PG 7
- Ø du câble de... à mm
- 3,0 - 6,5
- Longueur du filetage
- 6,0
- Ouverture de clé mm
- 14
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892350986
- Numéro de tarif douanier
- 74122000
Caractéristiques techniques HELUTOP® HT-MS PG 7 (CD 3.0-6.5 mm)
Presse-étoupe en laiton nickelé | |
Plage de température | -20°C à +100°C temporairement -40°C à +150°C |
Indice de protection | IP 68 - 5 bar / IP 66 |
Détails du produit HELUTOP® HT-MS PG 7 (CD 3.0-6.5 mm)
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Insert de serrage: Polyamide (PA) 6
-
- Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Propriétés
-
- décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
-
- plages de serrage importantes
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements HELUTOP® HT-MS PG 7 (CD 3.0-6.5 mm)
Accessoires
Produits complémentaires
![AGDR-PE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90890_TZ_1520x1160.jpg)