HELUTOP® HT-E M16 x 1.5 Numéro d'article 99981
  • Certificat UL

Détails de l'article

Numéro d'article
99981
Désignation de l'article
HELUTOP® HT-E M16 x 1.5
Type de filetage
métrique
Taille
M16 x 1,5
Ø du câble de... à mm
5,0 - 10,0
Longueur du filetage
7,0
Ouverture de clé mm
22
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892352485
Numéro de tarif douanier
73072910

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe en acier inoxydable
Plage de température -20°C à +100°C
Indice de protection IP 68 - 5 bar

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier inoxydable 1.4305 / AISI 303
      • Insert de serrage: Polyamide (PA) 6
      • Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)

Propriétés

      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • plages de serrage importantes
      • résistance élevée à la corrosion

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour une utilisation en cas de fortes sollicitations.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible