HELUTHERM® 400 jaune 1 x 10 mm² Numéro d'article 50897
  • Sans halogène (LS0H)
  • Certificat UKCA
  • Monoconducteur
  • multibrin
  • conducteur nickel
  • pour des applications à haute température

Détails de l'article

Numéro d'article
50897
Désignation de l'article
HELUTHERM® 400 jaune 1 x 10 mm²
Couleur conducteur
jaune
AWG (approx.)
8
Ø extérieur mm (approx.)
5,6 - 6,8
indice nickel/km
96,0
Base nickel en EUR / 100kg
0
Mètre par unité de conditionnement
100
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892245695
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Monoconducteur
Plage de température pose fixe -60°C à +400°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
Tension d'essai (Spark Test) 2000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 15x Ø extérieur
pose fixe 7,5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Conducteur Ni, multibrin
      • Isolation conducteur: Tresse en fibre de verre imprégnation spéciale résistant à la chaleur
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique; Marquage par filament de couleur

Propriétés

      • sans halogène

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • Lors de la première mise en service, le vernis d'imprégnation peut se décomposer à partir de 200°C et seule la soie de verre pure subsiste en tant qu'isolation. Cela peut être perçu comme un dégagement de fumée.

Utilisation

      • Fil monoconducteur avec une large plage de température pour une utilisation dans l'aérospatiale, les centrales électriques, la construction de moteurs ainsi que dans l'industrie chimique, sidérurgique et métallurgique. Pour les applications critiques, par exemple avec des contraintes mécaniques, nous recommandons de nous consulter.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible