![HELUPOWER® H07RN-F LS0H](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M30737_PF_1520x1160.jpg)
![HELUPOWER® H07RN-F LS0H](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M30737_PF_1520x1160.jpg)
HELUPOWER® H07RN-F LS0H noir 3 G 300 mm²
Numéro d'article 30780
- sans halogène
- résistant aux huiles
- utilisable dans les eaux stagnantes jusqu'à une profondeur de 100 m
Détails de l'article HELUPOWER® H07RN-F LS0H noir 3 G 300 mm²
- Numéro d'article
- 30780
- Désignation de l'article
- HELUPOWER® H07RN-F LS0H noir 3 G 300 mm²
- AWG (approx.)
- 600 kcmil
- Ø extérieur mm (approx.)
- 72,0 - 78,3
- indice cuivre/km
- 8640,0
- Poids kg/km (approx.)
- 11635,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Classification de la réaction au feu
- Eca
- Mètre par unité de conditionnement
- -
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892165832
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUPOWER® H07RN-F LS0H noir 3 G 300 mm²
Câbles de raccordement en caoutchouc selon DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Plage de température | en mouvement -40°C à +90°C pose fixe -50°C à +90°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Température de court-circuit à l'âme | +250°C |
Tension nominale | AC U0/U 450/750 V |
Tension de service max. admissible | Courant alternatif (AC) cond./terre 476 V Courant triphasé (AC) cond./cond. 825 V Courant continu (DC) cond./terre 619 V Courant continu (DC) cond./cond. 1238 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2500 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 6x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit HELUPOWER® H07RN-F LS0H noir 3 G 300 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: caoutchouc spécial
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
- 1 cond.: noir
- 2 - 5 cond.: coloré
- 7 - 12 cond.: conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: caoutchouc spécial
-
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, intempéries, huiles lubrifiantes, graisses
-
- pour usage en extérieur
-
- sans halogène
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- résistant à l'ozone selon DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
-
- Certifications et approbations:
- HAR
- EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Câbles souples en caoutchouc sans halogène pour une utilisation avec des sollicitations mécaniques moyennes dans des endroits secs, humides, mouillés et à l'extérieur. Utilisable uniquement en eaux stagnantes (y compris en eau salée) jusqu'à une profondeur d'eau de 100 m (AD8) et une température d'eau de +5°C min. En cas de pose dans des tuyaux ou des systèmes fermés similaires, l'utilisation du câble est autorisée jusqu'à 1000 V de tension alternative inclus ou jusqu'à 750 V de tension continue contre la terre.