![HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY / HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M83137_PF_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY / HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M83137_PF_1520x1160.jpg)
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 6 x 16 AWG
Numéro d'article 83220
- UL Style 2464
- 300 V
- 80 °C
Détails de l'article HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 6 x 16 AWG
- Numéro d'article
- 83220
- Désignation de l'article
- HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 6 x 16 AWG
- Couleur de la gaine
- gris (RAL 7001)
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 1,30
- Ø extérieur mm (approx.)
- 9,1
- indice cuivre/km
- 74,2
- Poids kg/km (approx.)
- 160,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892082740
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 6 x 16 AWG
Câble de données PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Plage de température | en mouvement -10°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | UL (AWM) AC 300 V |
Tension d'essai cond./cond. | 1500 V |
Tension de claquage | 3000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 15x Ø extérieur pose fixe 7,5x Ø extérieur |
Détails du produit HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 6 x 16 AWG
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, brins fins, dimensions AWG
-
- Structure toron:
- 26 AWG: 7 x 0,162 mm
- 24 AWG: 7 x 0,202 mm
- 22 AWG: 7 x 0,254 mm
- 20 AWG: 7 x 0,320 mm
- 18 AWG: 19 x 0,235 mm
- 16 AWG: 19 x 0,310 mm
-
- Isolation conducteur:
- 26 - 20 AWG: PVC semi-rigide selon UL-Std. 1581 Tab. 50.183
- 18 - 16 AWG: PVC selon UL-Std. 1581 Tab. 50.182
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: PVC selon UL-Std. 1581 Tab. 50.182, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Couleur de la gaine: voir fiche technique
Propriétés
-
- résistant: huiles, solvants, acides, produits alcalins
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Remarques
-
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
Utilisation
-
- Câble de données flexible, homologué UL/CSA, utilisé comme câble de signalisation et de mesure sur les machines-outils, les bandes d'écoulement et de transport, dans la construction d'installations, dans la climatisation, dans les usines métallurgiques et les aciéries.