HELUCOM® I-VHH jaune 2X1 G50/125 OM3 Numéro d'article 804254

Détails de l'article

Numéro d'article
804254
Désignation de l'article
HELUCOM® I-VHH jaune 2X1 G50/125 OM3
Nombre de fibres
2
Type de fibre
Multimode G50/125
Catégorie de fibre
OM3
Nombre de brins par âme
1
Ø extérieur mm (approx.)
1
Poids kg/km (approx.)
18,0
Mètre par unité de conditionnement
1000
possibilité de conditionnement individuel
oui
EAN / GTIN
4060892308185
Numéro de tarif douanier
85447000

Caractéristiques techniques

Temperature range Laying, min.: 0°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: 0°C
Operating, max.: +60°C

Détails du produit

Construction

      • Core type: Composite buffered
      • Strain relief elements: Aramide
      • Outer sheath material: FRNC
      • Outer sheath colour: Yellow

Tests

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2
      • Smoke density acc. to IEC 61034

Utilisation

      • These HELUCOM® one-fibre and two-fibre (duplex) cables are used for fixed indoor installation, such as in cable ducts. These cables are also used as ready-made cables (pigtails) that are spliced to fixed cables or as connection cables (jumper cable) as well as for switch frames. The small diameter and the high flexibility make these cables ideal for the application in switch frames as well as for the connection of terminals.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible