H07Z-K vert-jaune 1 G 120 mm² Numéro d'article 51868
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Certificat UKCA
  • monoconducteur sans halogène
  • brins fins
  • toron nu

Détails de l'article

Numéro d'article
51868
Désignation de l'article
H07Z-K vert-jaune 1 G 120 mm²
Couleur conducteur
vert-jaune
AWG (approx.)
4/0
Ø extérieur mm (approx.)
16,7 - 20,9
indice cuivre/km
1152,0
Poids kg/km (approx.)
1200,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Classification de la réaction au feu
Eca
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892223556
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Monoconducteur, H07Z-K selon DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41; 07Z-K suivant la DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41
Plage de température en mouvement -5°C à +90°C
pose fixe -40°C à +90°C
Température de service admissible à l'âme +90°C
Tension nominale AC U0/U 450/750 V
Tension d'essai 2500 V
Rayon de courbure minimum pose fixe
<8 mm: 4x ø extérieur
8-12 mm: 5x ø- Extérieur
>12 mm: 6x ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Enroulement du film autorisé au-dessus du conducteur
      • Isolation conducteur: polyoléfine réticulée selon DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 (type de mélange EI5)
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique

Propriétés

      • résistant: ozone
      • sans halogène
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525 1 Annexe B
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
      • résistant à l'ozone selon DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
      • Certifications et approbations:
      • H07Z-K: HAR
      • H07Z-K: EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • Marquage autorisé: noir, vert-jaune, bleu, marron, rouge, blanc, gris, violet, orange, rose

Utilisation

      • Applications pour lesquelles, en cas d'incendie, il est exigé que peu de fumée et de gaz corrosifs soient libérés. Installation dans conduit sur ou sous crépi ou dans des systèmes fermés similaires. Convient pour une installation fixe protégée dans des installations d'éclairage ou des appareils de commutation et de commande jusqu'à 1000V de tension alternative ou 750V de tension continue contre la terre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible