H05VV5-F gris 36 G 1 mm² Numéro d'article 13124
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • résistant aux huiles
  • polyvalent dans l'industrie, en particulier dans la construction de machines et d'installations

Détails de l'article

Numéro d'article
13124
Désignation de l'article
H05VV5-F gris 36 G 1 mm²
AWG (approx.)
18
Ø extérieur mm (approx.)
19,4 - 23,8
indice cuivre/km
348,0
Poids kg/km (approx.)
775,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Classification de la réaction au feu
Eca
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892012501
Numéro de tarif douanier
85444995
désignation alternative
NYSLYÖ-JZ

Caractéristiques techniques

Câble de commande PVC selon DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, CEI 60227-75
Plage de température en mouvement -5°C à +70°C
pose fixe -40°C à +70°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Tension de claquage 4000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 7,5x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: PVC spécial résistant à l'huile selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM5)
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • Certifications et approbations:
      • HAR
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • En cas de sollicitation mécanique moyenne, pour une utilisation flexible en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement dans des endroits secs, humides et mouillés, mais pas à l'extérieur comme câble de commande et de connexion dans la construction de machines et de machines-outils, sur les chaînes de production et de montage, les installations de convoyage et les chaînes de fabrication. Les différents composés chimiques ne peuvent pas non plus endommager le câble. En tant que câble pour endroits humides, il est également utilisé de préférence pour le fonctionnement de machines dans les brasseries, les installations d'embouteillage ainsi que dans les installations de lavage. Les câbles peuvent être déplacés après l'installation, à condition qu'ils ne soient pas soumis à une surcharge mécanique pendant les mouvements.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible