H05G-K vert 1 x 0,75 mm² Numéro d'article 55100
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • Certificat UKCA
  • Monoconducteur caoutchouc
  • brins fins
  • âme cuivre étamé

Détails de l'article

Numéro d'article
55100
Désignation de l'article
H05G-K vert 1 x 0,75 mm²
AWG (approx.)
19
Ø extérieur mm (approx.)
2,2 - 2,8
indice cuivre/km
7,2
Poids kg/km (approx.)
16,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892239168
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Monoconducteur caoutchouc selon DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42
Plage de température en mouvement -5°C
pose fixe -40°C
Température de service admissible à l'âme +110°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
Tension d'essai 2000 V
Rayon de courbure minimum pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Enroulement du film autorisé au-dessus du conducteur
      • Isolation conducteur: Caoutchouc (EVA) selon DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (type de mélange EI3)
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique

Tests

      • Certifications et approbations:
      • HAR
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Pour le câblage interne d'appareils et d'installations. Ne doit pas entrer en contact avec l'eau.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible