H03VV-F WHITE 2 x 0,75 mm² Numéro d'article 29401
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • Certificat UKCA
  • pour le raccordement d'appareils électriques légers en cas de faibles sollicitations mécaniques

Détails de l'article

Numéro d'article
29401
Désignation de l'article
H03VV-F WHITE 2 x 0,75 mm²
Couleur de la gaine
blanc
AWG (approx.)
19
Ø extérieur mm (approx.)
4,9 - 6,3
indice cuivre/km
14,4
Poids kg/km (approx.)
49,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
50, 100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892058509
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de raccordement PVC,
2 - 4 cond.: selon DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11, CEI 60227-5;
5 - 7 cond.: suivant la DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11
Plage de température en mouvement -5°C à +70°C
pose fixe -40°C à +70°C
Tension nominale AC U0/U 300/300 V
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Tension de claquage 4000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 7,5x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
      • 2 - 5 cond.: coloré
      • 6 - 7 cond.: conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J,
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
      • Couleur de la gaine: voir fiche technique

Propriétés

      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • H03VV-F BLACK - H03VV-F WHITE: HAR
      • H03VV-F BLACK - H03VV-F WHITE: EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Dans les ménages et les bureaux, pour les appareils et les applications à faible sollicitation, par exemple les appareils radio, les lampes de table et les lampadaires, les machines de bureau.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible