FIVENORM H07V2-K blanc 1 x 1,5 mm² Couronne en carton (100 m) Numéro d'article 11019410
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat HAR
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Certificat UKCA
  • monoconducteur PVC
  • brins fins
  • HAR - UL AWM - UL MTW - CSA AWM - CSA TEW

Détails de l'article

Numéro d'article
11019410
Désignation de l'article
FIVENORM H07V2-K blanc 1 x 1,5 mm² Couronne en carton (100 m)
Couleur conducteur
blanc (RAL 9010)
AWG (approx.)
16
Ø extérieur mm (approx.)
3,05
indice cuivre/km
14,4
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
-
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892520105
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

monoconducteur PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 10269, UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B, 1,5 – 120 mm²: CSA-Std. C22.2 No. 127 - TEW
Plage de température en mouvement +5°C à +90°C
pose fixe -40°C à +90°C
UL (AWM) -40°C à +105°C
UL (MTW) -40°C à +90°C
CSA (TEW) -40°C à +105°C
Tension nominale AC U0/U 450/750 V
UL (AWM) AC 1000 V
UL (AWM) DC 1250 V
UL (MTW) AC 600 V
CSA (TEW) AC 600 V
Tension d'essai 2500 V
Tension d'essai (Spark Test) 6000 V
Rayon de courbure minimum pose fixe
<8 mm: 4x ø extérieur
8-12 mm: 5x ø- Extérieur
>12 mm: 6x ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI3)
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique

Propriétés

      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • Certifications et approbations:
      • FIVENORM H07V-K - FIVENORM H07V2-K: HAR
      • FIVENORM H07V2-K: EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • Marquage autorisé: noir, vert-jaune, bleu, marron, rouge, blanc, gris, violet, orange, rose, turquoise

Utilisation

      • Câble cinq normes pour câblage, conçu pour les constructeurs de machines et d'installations destinées à l'exportation. Les homologations multiples HAR, UL AWM, UL MTW, CSA AWM, CSA TEW permettent de gérer les stocks de manière économique et de simplifier la liste des articles.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible