Drum unwinder HELUTOOL 190
Part No. 93529
Item Details Drum unwinder HELUTOOL 190
- Part No.
- 93529
- Item description
- Drum unwinder HELUTOOL 190
- Weight kg/km (approx.)
- 7.0
- Type
- HELUTOOL 190
- Load capacity kg
- 380
- Diameter app. mm
- 50.0
- Pieces per Packaging Unit
- 1
- Individual quantities available
- no
- EAN / GTIN
- 4060892429262
- Customs tariff number
- 84798997
Technical Data Drum unwinder HELUTOOL 190
Drum unwinder |
Details Drum unwinder HELUTOOL 190
Cable Structure
-
- Zum einfachen Abrollen von Kabeltrommeln
-
- Dynamische Abrollbremse für gleichmäßige Zugkraft: die Bremswirkung wird dem aufliegenden Gewicht angepasst
-
- Geringes Gewicht
-
- Geringe Abmessung
-
- Auch geeignet bei beschädigten Trommeln
Application
-
- For simple reeling of cable drums.
- Dynamic brake for constant traction: retarding effect corresponds to the weight bearing on.
- Small weight
- Small size
- Can be used with broken drums