Pliers 803/0
Part No. 91602
Item Details Pliers 803/0
- Part No.
- 91602
- Item description
- Pliers 803/0
- Type
- 803/0
- cross-section from / to mm²
- 0.50 - 2.50
- Pieces per Packaging Unit
- 1
- Individual quantities available
- no
- EAN / GTIN
- 4060892429132
- Customs tariff number
- 82032000
Technical Data Pliers 803/0
Pliers |
Details Pliers 803/0
Cable Structure
-
- Typ 803
-
- für Aderendhülsen nach DIN 46228 im Querschnittsbereich 0,25 bis 6,0 mm²
- Typ 804
-
- für Aderendhülsen nach DIN 46228 und Rohrkabelschuhe
-
- Querschnittsbereich für Aderendhülsen 0,75 bis 16,0 mm²
-
- Querschnittsbereich für Rohrkabelschuhe 0,75 bis 2,5 mm²
Application
-
- Type 803 crimping pliers for core end sleeves to DIN 46228 in cross-section 0.5 to 6.0mm²
-
- Type 804 for core end sleeves to DIN 46228 and tubular lugs
-
- Cross-section for core end sleeves 0.75 to 16.0mm²
-
- Cross-section for tubular lugs 0.75 to 2.5mm²
Downloads Pliers 803/0
Accessories
Products That Match This Product