Zinken elleboog WV M20 x 1,50 Artikelnr. 98562
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
98562
Artikel omschrijving
Zinken elleboog WV M20 x 1,50
Type draad
metrisch
Maat binnen
M20 x 1,50
Maat buiten
M20 x 1,50
Schroefdraadlengte mm
7,0
Hoogte mm
30
Stuk per verpakkingseenheid
25
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892370069
Douanetariefnummer
79070000

Technische gegevens

Zinken elleboog
Temperatuurbereik -20°C tot +100°C
Beschermingsklasse IP 65

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Spuitgieten in zink
      • O-ring: Chloropreenrubber (CR)

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SI - Grootte van de binnendraad

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible