YV-Equipment Wire 1 x 1.4 / 2.2 mm Artikelnr. 28917
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
28917
Artikel omschrijving
YV-Equipment Wire 1 x 1.4 / 2.2 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,2
Cu factor per km
15,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
17,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892260964
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible