YV-Equipment Wire 2 x 0.8 / 1.4 mm Artikelnr. 28911
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
28911
Artikel omschrijving
YV-Equipment Wire 2 x 0.8 / 1.4 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,8
Cu factor per km
10,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
12,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892260902
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible