YV-Equipment Wire 4 x 0.5 / 0.9 mm Artikelnr. 28909
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
28909
Artikel omschrijving
YV-Equipment Wire 4 x 0.5 / 0.9 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,2
Cu factor per km
7,9
Gewicht kg/km (ongeveer)
10,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892260889
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible