YV-Equipment Wire 3 x 0.3 / 0.7 mm Artikelnr. 28902
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
28902
Artikel omschrijving
YV-Equipment Wire 3 x 0.3 / 0.7 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
1,6
Cu factor per km
2,1
Gewicht kg/km (ongeveer)
3,6
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892260810
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible