YR-Bell Sheathed Cable wit 24 x 0,8 / 1,4 mm
Artikelnr. 28928
Itemdetails YR-Bell Sheathed Cable wit 24 x 0,8 / 1,4 mm
- Artikelnr.
- 28928
- Artikel omschrijving
- YR-Bell Sheathed Cable wit 24 x 0,8 / 1,4 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 10,5
- Cu factor per km
- 115,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 188,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892261077
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens YR-Bell Sheathed Cable wit 24 x 0,8 / 1,4 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details YR-Bell Sheathed Cable wit 24 x 0,8 / 1,4 mm
Kabelopbouw
-
- Sheath colour: white