YR-Bell Sheathed Cable wit 6 x 0,8 / 1,4 mm

YR-Bell Sheathed Cable wit 6 x 0,8 / 1,4 mm Artikelnr. 28923
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
28923
Artikel omschrijving
YR-Bell Sheathed Cable wit 6 x 0,8 / 1,4 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
5,8
Cu factor per km
28,8
Gewicht kg/km (ongeveer)
56,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892261022
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: white

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible