Zinken elleboogflens WVF M50 x 1,50
Artikelnr. 11026148
Itemdetails Zinken elleboogflens WVF M50 x 1,50
- Artikelnr.
- 11026148
- Artikel omschrijving
- Zinken elleboogflens WVF M50 x 1,50
- Type draad
- metrisch
- Maat binnen
- M50 x 1,50
- Lengte mm
- 93,0
- Hoogte mm
- 69
- Breedte mm
- 89,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 2
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892370229
- Douanetariefnummer
- 79070000
Technische gegevens Zinken elleboogflens WVF M50 x 1,50
Zinken elleboogflens | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +150°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar |
Details Zinken elleboogflens WVF M50 x 1,50
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Spuitgieten in zink vernikkeld
-
- O-ring: Hydrogenated nitrile-butadiene rubber (HNBR)
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- H - Hoogte
- W - Breedte
- L - Lengte
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie