Zinken elleboogflens WVF M25 x 1,50 Artikelnr. 11026145
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
11026145
Artikel omschrijving
Zinken elleboogflens WVF M25 x 1,50
Type draad
metrisch
Maat binnen
M25 x 1,50
Lengte mm
65,0
Hoogte mm
42
Breedte mm
63,0
Stuk per verpakkingseenheid
10
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892370199
Douanetariefnummer
79070000

Technische gegevens

Zinken elleboogflens
Temperatuurbereik -40°C tot +150°C
Beschermingsklasse IP 68 - 10 bar

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Spuitgieten in zink vernikkeld
      • O-ring: Hydrogenated nitrile-butadiene rubber (HNBR)

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • H - Hoogte
      • W - Breedte
      • L - Lengte

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible