Zelfklevende beschrijfbare kabelmarkeringen WMBW 14

Zelfklevende beschrijfbare kabelmarkeringen WMBW 14 Artikelnr. 91161
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
91161
Artikel omschrijving
Zelfklevende beschrijfbare kabelmarkeringen WMBW 14
Type
WMBW 14
Afmeting in mm
6,00 x 32,00
Beschrijving veld mm
6,00 x 15,00
Boekinhoud
400
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892413216
Douanetariefnummer
39199080

Technische gegevens

Zelfklevende beschrijfbare kabelmarkeringen

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Vinylstrips
      • Bedekking: Doos

Eigenschappen

      • zelfklevend

Toepassing

      • Zelfklevende kabelmarkering in handig zakformaat.
      • 10 zijmarkeringen op gesiliconiseerde draagkaarten.
      • Toepassingen voor installatie, reparatie en onderhoud.
      • Afmeting van het boek: 15 x 8 cm.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible