VSK-PA PG 9 zwart Artikelnr. 96998
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
96998
Artikel omschrijving
VSK-PA PG 9 zwart
Type draad
PG
Maat
PG 9
Kleur
zwart (RAL 9005)
Schroefdraadlengte mm
6,5
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892374838
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PA schroefplug
Temperatuurbereik -40°C tot +100°C
Beschermingsklasse IP 54

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible