VSK-PA M25 x 1,5 zwart
Artikelnr. 94753
Itemdetails VSK-PA M25 x 1,5 zwart
- Artikelnr.
- 94753
- Artikel omschrijving
- VSK-PA M25 x 1,5 zwart
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M25 x 1,5
- Kleur
- zwart (RAL 9005)
- Schroefdraadlengte mm
- 10,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892375101
- Douanetariefnummer
- 39235090
Technische gegevens VSK-PA M25 x 1,5 zwart
PA schroefplug | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 54 |
Details VSK-PA M25 x 1,5 zwart
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads VSK-PA M25 x 1,5 zwart
Accessoires
Producten die bij dit product passen