VSK-EX M25 x 1,5 zwart

VSK-EX M25 x 1,5 zwart Artikelnr. 98116
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
98116
Artikel omschrijving
VSK-EX M25 x 1,5 zwart
Type draad
metrisch
Maat
M25 x 1,5
Kleur
zwart (RAL 9005)
Schroefdraadlengte mm
10,5
Sleutelmaat mm
28
Hoogte mm
16
Hoekmaat mm
30,5
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892368677
Douanetariefnummer
85389099

Technische gegevens

PA EX schroefplug volgens DIN EN 50014, DIN EN 50019
Temperatuurbereik -20°C tot +90°C
Beschermingsklasse IP 68 - 10 bar / IP 69K

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA)
      • O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij

Tests

      • Testnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2014

Notities

      • Goedkeuring: DMT 03 ATEX E 049
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • H - Hoogte
      • SZ - Sleutelmaat
      • C - Hoekmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible