VSK-EX PG 29 zwart
Artikelnr. 91453
Itemdetails VSK-EX PG 29 zwart
- Artikelnr.
- 91453
- Artikel omschrijving
- VSK-EX PG 29 zwart
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 29
- Kleur
- zwart (RAL 9005)
- Schroefdraadlengte mm
- 11,5
- Sleutelmaat mm
- 46
- Hoogte mm
- 18
- Hoekmaat mm
- 48,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892368592
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens VSK-EX PG 29 zwart
PA EX schroefplug volgens DIN EN 50014, DIN EN 50019 | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +90°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details VSK-EX PG 29 zwart
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
Tests
-
- Testnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2014
Notities
-
- Goedkeuring: DMT 03 ATEX E 049
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- H - Hoogte
- SZ - Sleutelmaat
- C - Hoekmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie