VSK-EX PG 13,5 zwart Artikelnr. 91450
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
91450
Artikel omschrijving
VSK-EX PG 13,5 zwart
Type draad
PG
Maat
PG 13,5
Kleur
zwart (RAL 9005)
Schroefdraadlengte mm
9,0
Sleutelmaat mm
24
Hoogte mm
14,5
Hoekmaat mm
25,5
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892368561
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

PA EX schroefplug volgens DIN EN 50014, DIN EN 50019
Temperatuurbereik -20°C tot +90°C
Beschermingsklasse IP 68 - 10 bar / IP 69K

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA)
      • O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij

Tests

      • Testnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2014

Notities

      • Goedkeuring: DMT 03 ATEX E 049
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • H - Hoogte
      • SZ - Sleutelmaat
      • C - Hoekmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible