PVDF afdichtingsblokken VSB 10,0 x 20,00 mm zwart

PVDF afdichtingsblokken VSB 10,0 x 20,00 mm zwart Artikelnr. 903526
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
903526
Artikel omschrijving
PVDF afdichtingsblokken VSB 10,0 x 20,00 mm zwart
Kleur
zwart (RAL 9005)
Diameter x lengte mm
10.0 x 20.00
Materiaal
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892360541
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PVDF afdichtingsblokken
Temperatuurbereik -30°C tot +100°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • L - Lengte
      • d - Binnendiameter

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor niet-toegewezen doorvoeren.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible